Menu Ricerca

Clip a ricciolo con elemento di montaggio

Disponibile

Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza base Lunghezza base Dimensioni foro Intervallo diametro cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
10171530 0,32 € - 0,3469 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
A scatto
0,1216 € - 0,1471 € 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A scatto
0,1216 € - 0,1471 € 18321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
A scatto
0,4068 € - 0,4401 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
A scatto
Clip a ricciolo 12.7 mm 15.2 mm 9.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10171530

Fascia di prezzo
0,3469 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Larghezza base
    14.3 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Clip a ricciolo 10.0 mm 12.0 mm 33.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10025734

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Larghezza base
    15.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.0 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10025727

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1216 €

Livelli di giacenza
18321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Larghezza base
    15.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
Clip a ricciolo 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10171547

Fascia di prezzo
0,4401 € - 0,4068 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Larghezza base
    15.0 mm
  • Altezza totale
    33.2 mm