Menu Ricerca

Clip a ricciolo

Disponibile

Le clip a ricciolo sono facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due braccio per chiudere la clip.

Codice Serie: SR2043

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo estremità sfera Diametro massimo cavo compatibile Altezza totale Acquista
0,1314 € - 0,1314 € 31731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
37.7 mm
0,0678 € - 0,0678 € 65208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
20.0 mm
0,0825 € - 0,0825 € 8874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
9.5 mm
25.0 mm
0,0363 € - 0,0497 € 846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,0175 € - 0,0242 € 273724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
30.5 mm
0,0342 € - 0,0471 € 179135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
39.4 mm
0,2181 € - 0,2818 € 26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
27.5 mm
46.0 mm
0,0278 € - 0,038 € 47578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
12.7 mm
30.5 mm
0,0695 € - 0,0953 € 314031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
44.5 mm
0,0692 € - 0,095 € 3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
38.6 mm
0,0492 € - 0,0657 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sfera
0,0352 € - 0,0471 € 9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4" Lock
0,0454 € - 0,0624 € Richiedi il lead time qui
Foro
26.2 mm
0,0397 € - 0,0546 € Richiedi il lead time qui
Foro
23.0 mm
0,0511 € - 0,0703 € 215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
20.7 mm
10010969 0,0505 € - 0,0695 € 262352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
31.8 mm
0,0334 € - 0,0456 € 13073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
12.2 mm
0,0556 € - 0,0764 € 65701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Foro
30.5 mm
  • di 2
Clip a ricciolo 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturale

10118566

Fascia di prezzo
0,1314 € - 0,1314 €

Livelli di giacenza
31731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    37.7 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10061442

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0678 €

Livelli di giacenza
65208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturale

10118535

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
8874 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    25.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Nero

10036129

Fascia di prezzo
0,0497 € - 0,0363 €

Livelli di giacenza
846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10036075

Fascia di prezzo
0,0242 € - 0,0175 €

Livelli di giacenza
273724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036112

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0342 €

Livelli di giacenza
179135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    39.4 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 25.0 mm 27.5 mm 46.0 mm PA Naturale

10118573

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
26476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    46.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Nero

10036082

Fascia di prezzo
0,038 € - 0,0278 €

Livelli di giacenza
47578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E71558
Clip a ricciolo 22.9 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010983

Fascia di prezzo
0,0953 € - 0,0695 €

Livelli di giacenza
314031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    44.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturale

10010976

Fascia di prezzo
0,095 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
3878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    38.6 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 20.3 mm (DIA) PA Naturale

10363423

Fascia di prezzo
0,0657 € - 0,0492 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Sfera
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 6.9 mm (DIA) PA Naturale

10363393

Fascia di prezzo
0,0471 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
9998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    1/4" Lock
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Ricciolo con Chiusura a Torsione
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Clip a ricciolo 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010945

Fascia di prezzo
0,0624 € - 0,0454 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    26.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 5.1 mm 7.6 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10010938

Fascia di prezzo
0,0546 € - 0,0397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    23.0 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 4.1 mm 6.1 mm 20.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10010921

Fascia di prezzo
0,0703 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
215589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    20.7 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 14.0 mm 16.5 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10010969

Fascia di prezzo
0,0695 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
262352 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    31.8 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 3.2 mm 3.8 mm 12.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10010914

Fascia di prezzo
0,0456 € - 0,0334 €

Livelli di giacenza
13073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    12.2 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790
Clip a ricciolo 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10010952

Fascia di prezzo
0,0764 € - 0,0556 €

Livelli di giacenza
65701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo estremità sfera
    Foro
  • Colore
    Naturale
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
  • Codice doganale
    3926909790