Menu Ricerca

Clip Canoa

Disponibile

Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.

Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.

La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Lunghezza attacco Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,0472 € - 0,0582 € Richiedi il lead time qui
Natural
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0473 € - 0,0584 € 533000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0482 € - 0,0595 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0478 € - 0,059 € Richiedi il lead time qui
Natural
3.18 mm
0.81 - 2.72 mm
4.75 mm
2.16 - 2.29 mm
0,0503 € - 0,0621 € 22936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0504 € - 0,0623 € 41972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0472 € - 0,0582 € 2124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0711 € - 0,0878 € Richiedi il lead time qui
Natural
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,1435 € - 0,1772 € 47400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,0482 € - 0,0595 € 1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,1208 € - 0,1491 € 14882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0979 € - 0,1145 € 28702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Natural
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,1127 € - 0,1561 € 345600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 495396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,2141 € - 0,2957 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,228 € - 0,3164 € 129084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Nero
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 107112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1395 € - 0,181 € 495390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
  • di 4
Clip a barchetta Naturale 4.2 mm 4.7 mm (PT)

27AC0011

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.3 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.2 - 4.7 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0015

Fascia di prezzo
0,0584 € - 0,0473 €

Livelli di giacenza
533000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 7.9 mm 8.4 mm (PT)

27AC0006

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.7 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.9 - 8.4 mm
Clip a barchetta Naturale 0.81 mm 2.72 mm (PT)

27AC0022

Fascia di prezzo
0,059 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.75 mm
  • Diametro testa
    3.18 mm
  • Altezza testa
    0.76 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.16 - 2.29 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.81 - 2.72 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0003

Fascia di prezzo
0,0621 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
22936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.8 - 4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 4.8 mm (PT)

27AC0005

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
41972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.7 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.4 - 5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 4.8 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0007

Fascia di prezzo
0,0582 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
2124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.4 - 5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 8.9 mm (PT)

27AC0019

Fascia di prezzo
0,0878 € - 0,0711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.7 mm
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.4 - 8.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 8.9 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.6 mm (PT)

27AC0023

Fascia di prezzo
0,1772 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
47400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro testa
    22.0 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.5 - 8.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.6 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.7 mm (PT)

27AC0004

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
1740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.8 - 4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.7 mm
Clip a barchetta Naturale 9.1 mm 9.7 mm (PT)

27AC0016

Fascia di prezzo
0,1491 € - 0,1208 €

Livelli di giacenza
14882 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.6 mm
  • Diametro testa
    15.6 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.1 - 9.7 mm
Clip a barchetta Naturale 0.8 mm 3.2 mm (PT)

27AC0018

Fascia di prezzo
0,1145 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
28702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.2 mm
Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

091000400002

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 3.5 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000200002

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
345600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000259902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
495396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

091001000002

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 3.0 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

091000769902

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
129084 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.8 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 6.0 mm
Clip a barchetta N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

091000159902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 5.8 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

091000659902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
107112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000300002

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
495390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm