Menu Ricerca

Clip Canoa

Disponibile

Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.

Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.

La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Lunghezza attacco Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,181 € - 0,2514 € 3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,2984 € - 0,3979 € 3218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.0 mm
3.0 - 9.0 mm
24.0 mm
9.4 mm
0,1127 € - 0,1561 € 51283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 4133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2141 € - 0,2957 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Nero
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1395 € - 0,181 € 2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 4426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,228 € - 0,3164 € 33007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
13.8 mm
3.0 - 6.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1395 € - 0,181 € 501390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1127 € - 0,1561 € Richiedi il lead time qui
Natural
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,0503 € - 0,0621 € 16468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0482 € - 0,0595 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0478 € - 0,059 € 2644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
3.2 mm
0.8 - 2.7 mm
4.8 mm
2.2 - 2.3 mm
0,0979 € - 0,1145 € 26351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0504 € - 0,0623 € 1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0445 € - 0,0549 € Richiedi il lead time qui
Natural
12.7 mm
3.2 - 6.4 mm
16.0 mm
6.4 - 6.6 mm
27AC0009 0,0525 € - 0,0648 € Richiedi il lead time qui
Natural
12.3 mm
3.2 - 4.8 mm
14.6 mm
6.4 - 6.6 mm
  • di 4
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 5.0 mm (PT)

091001359902

Fascia di prezzo
0,2514 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
3998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 5.0 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 9.0 mm (PT)

091001659902

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
3218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    24.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    9.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 9.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000259902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
51283 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

091000459902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
4133 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 3.5 mm
Clip a barchetta N/A 0.5 mm 3.0 mm (PT)

091001000002

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.5 mm
  • Altezza testa
    2.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.5 - 3.0 mm
Clip a barchetta N/A 2.4 mm 5.8 mm (PT)

091000159902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 5.8 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000359902

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
2498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

091000659902

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
4426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000200002

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

091000400002

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 3.5 mm
Clip a barchetta N/A 3.0 mm 6.0 mm (PT)

091000769902

Fascia di prezzo
0,3164 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
33007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.4 mm
  • Diametro testa
    13.8 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.0 - 6.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.9 mm 4.0 mm (PT)

091000300002

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
501390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    10.3 mm
  • Altezza testa
    4.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 4.0 mm
Clip a barchetta N/A 0.8 mm 4.0 mm (PT)

091000600002

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 4.0 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0003

Fascia di prezzo
0,0621 € - 0,0503 €

Livelli di giacenza
16468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.8 - 4.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 7.9 mm 8.4 mm (PT)

27AC0006

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.7 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    7.9 - 8.4 mm
Clip a barchetta Naturale 0.8 mm 2.7 mm (PT)

27AC0022

Fascia di prezzo
0,059 € - 0,0478 €

Livelli di giacenza
2644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    3.2 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    2.2 - 2.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.7 mm
Clip a barchetta Naturale 0.8 mm 3.2 mm (PT)

27AC0018

Fascia di prezzo
0,1145 € - 0,0979 €

Livelli di giacenza
26351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 4.8 mm (PT)

27AC0005

Fascia di prezzo
0,0623 € - 0,0504 €

Livelli di giacenza
1998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    13.7 mm
  • Diametro testa
    9.4 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.4 - 5.7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 4.8 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 6.4 mm (PT)

27AC0021

Fascia di prezzo
0,0549 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 6.4 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 4.8 mm (PT)

27AC0009

Fascia di prezzo
0,0648 € - 0,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.6 mm
  • Diametro testa
    12.3 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 4.8 mm