Menu Ricerca

Clip Canoa

Disponibile

Le clip Canoa sono un elemento di fissaggio a basso costo, progettato per funzionare come un rivetto o una vite. Il design di queste clip le rende più facili da rimuovere rispetto ad altri rivetti. La gamma comprende una varietà di modelli, tra cui quelli con un'ancora completamente cava e quelli con un'ancora parzialmente cava.

Adatte al montaggio sul pannello frontale, queste clip economiche si inseriscono facilmente nei fori rotondi e coprono una superficie ridotta. Sono ideali per fissare in modo sicuro una varietà di materiali, compresi i metalli e le materie plastiche. Per l'installazione non è necessario alcun utensile: è sufficiente applicare la pressione del pollice sulla testa piatta di forma circolare.

La nostra gamma offre un buon isolamento elettrico, oltre a una buona resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione. Possono essere utilizzate in applicazioni elettroniche, automobilistiche o meccaniche. Le clip Canoe si inseriscono perfettamente nei fori dei pannelli e sono ideali per insegne e display di utilizzo prolungato. Possono essere rimosse e riutilizzate occasionalmente; tuttavia, grazie alla loro presa extra forte, sono più adatte alle applicazioni permanenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
67 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Lunghezza attacco Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,062 € - 0,0765 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,081 € - 0,10 € 837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.5 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
4.9 - 5.4 mm
0,0495 € - 0,0611 € 170487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
6.9 mm
1.6 - 3.2 mm
8.4 mm
3.0 - 3.4 mm
0,0489 € - 0,0604 € 23498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0409 € - 0,0505 € 14964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0617 € - 0,0761 € 538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,1268 € - 0,1533 € 4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
  • di 4
Clip a barchetta Naturale 0.8 mm 3.2 mm (PT)

27AC0030

Fascia di prezzo
0,0765 € - 0,062 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    7.6 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0028

Fascia di prezzo
0,10 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
837 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.4 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.9 - 5.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0020

Fascia di prezzo
0,0611 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
170487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.4 mm
  • Diametro testa
    6.9 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

27AC0001

Fascia di prezzo
0,0604 € - 0,0489 €

Livelli di giacenza
23498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    9.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.6 - 4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm
Clip a barchetta Nero 0.8 mm 3.2 mm (PT)

27AC0018B

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0409 €

Livelli di giacenza
14964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    10.2 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.1 - 4.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 3.2 mm
Clip a barchetta Naturale 3.2 mm 8.9 mm (PT)

27AC0019

Fascia di prezzo
0,0761 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
538 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.7 mm
  • Diametro testa
    17.5 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.4 - 8.6 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 8.9 mm
Clip a barchetta Naturale 1.6 mm 3.2 mm (PT)

MMB-130-19

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1268 €

Livelli di giacenza
4998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    9.9 mm
  • Diametro testa
    7.1 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.3 - 3.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.6 - 3.2 mm