Menu Ricerca

Rivetto a pressione 5.6 mm 7.9 mm 7.9 mm Nylon Naturale

Rivetto a scatto realizzato in nylon nero 66/6 e prodotto con classificazione UL94 V0. Rapido ed economico, può essere installato senza utensili. Il rivetto stampato in due pezzi viene fornito assemblato e pronto all'uso. I piedini appositamente progettati si espandono e bloccano saldamente i componenti in posizione.
Codice articolo:

27KY2190312

10825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0713 €
5000 - 19999 0,0642 €
20000 + 0,0578 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

71,30 €

1000 x 0,0713 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro foro compatibile 5.6 mm
Spessore pannello 7.9 mm
Diametro testa 8.7 mm
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Tipo di rivetto Clip con occhiello
Forma testa rivetto A cupola ribassata

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci