Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 12.0 mm 11.0 mm PA Naturale

Questo morsetto fermacavo con distanziale presenta un lato piatto per applicazioni in spazi limitati in cui il passaggio dei cavi deve essere effettuato in prossimità dei pannelli. È caratterizzato da base a ombrellino per una maggiore stabilità. Questo fermacavi è prodotto con materiale conforme a UL94 V-0
Codice articolo:

SCCA-5-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2155 €
5000 - 9999 0,1989 €
10000 + 0,1893 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

215,50 €

1000 x 0,2155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio A scatto
Diametro massimo cavo compatibile 11.0 mm
Intervallo diametro foro compatibile 6.5 - 7.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.6 - 2.0 mm
Spacer Height 12.0 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Materiale PA
Colore Natural

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci