SCCB-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2155 € |
5000 - 9999 | 0,1989 € |
10000 + | 0,1893 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Metodo di montaggio | A scatto |
Diametro massimo cavo compatibile | 22.0 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.866 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.5 - 7.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.256 - 0.276 in |
Intervallo spessore pannello | 0.6 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 4.0 mm |
Spacer Height | 0.157 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Materiale | PA |
Colore | Natural |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.