Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 6.4 mm 17.5 mm PA Naturale

Questa clip per cablaggi si monta in un foro su un pannello con spessore di 1,6 mm. Ha una lunghezza del distanziale di 6,4 mm, con un massimo diametro del cavo di 17,5 mm.
Codice articolo:

SLCS-750-4-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1854 €
5000 - 9999 0,1728 €
10000 + 0,1627 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

185,40 €

1000 x 0,1854 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio A scatto
Diametro massimo cavo compatibile 17.5 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Spacer Height 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Materiale PA
Colore Natural

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci