Menu Ricerca

Morsetto a collare Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Naturale

Questo fermacavi può essere montato a pressione su PCB o gruppi elettrici. Utile per guidare i cavi o i cablaggi nell'applicazione.
Codice articolo:

SLCSE-370-6-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1196 €
5000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1148 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

119,60 €

1000 x 0,1196 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio A scatto
Diametro massimo cavo compatibile 7.9 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Spacer Height 9.5 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 110 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Materiale PA
Colore Natural

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci