Menu Ricerca

Morsetto a collare A scatto 4.8 mm 8.9 mm PA Naturale

Questo supporto fermacavo con distanziale tiene fermi i cavi, lontano da pannelli. Il risultato è uno spazio ordinato e pulito e i componenti elettronici sono protetti dalle interferenze. Il materiale di questo supporto è classificato UL94 V-2.
Codice articolo:

SLCSE2-370-3-01

26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1076 €
5000 - 9999 0,1054 €
10000 + 0,1033 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

107,60 €

1000 x 0,1076 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Metodo di montaggio A scatto
Diametro massimo cavo compatibile 8.9 mm
Intervallo diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 - 4.0 mm
Spacer Height 4.8 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale PA
Colore Natural

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci