SHKBS-4-01A-RT
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,257 € |
5000 - 9999 | 0,2376 € |
10000 + | 0,2238 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervallo diametro cavo compatibile | 13.7 mm |
---|---|
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.539 in |
Diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.157 in |
Spacer Height | 6.4 mm |
Spacer Height | 0.252 in |
Altezza interno | 13.6 mm |
Altezza interno | 0.535 in |
Larghezza interna | 13.6 mm |
Larghezza interna | 0.535 in |
Metodo di montaggio | Magnetico |
Regolazione | Fisso |
Colore | Natural |
Intervallo temperatura di esercizio | 0 - 85 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | 32 - 185 °F |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Lunghezza base | 17.8 mm |
Lunghezza base | 0.701 in |
Lunghezza distanziale | 6.4 mm |
Lunghezza distanziale | 0.252 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.