Menu Ricerca

Morsetto a collare Adesivo 12.7 mm 13.7 mm PA Naturale

This Standoff harness clip mount easily with adhesive. It has a spacer length of 12.7 mm | .500 in. The inside clamp dimensions are 13.5 mm | .530 in x 13.7 mm | .540 in.
Codice articolo:

SHKBS-8-01A-RT

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,257 €
5000 - 9999 0,2376 €
10000 + 0,2238 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

257,00 €

1000 x 0,257 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Intervallo diametro cavo compatibile 13.7 mm
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Spacer Height 12.7 mm
Altezza interno 13.6 mm
Larghezza interna 13.6 mm
Metodo di montaggio Magnetico
Regolazione Fisso
Colore Natural
Intervallo temperatura di esercizio 0 - 85 °C
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Lunghezza base 17.8 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci