Le clip per cavi piatti sono progettate per tenere in posizione i cavi a nastro e hanno un adesivo di alta qualità alla base. Per garantire una maggiore facilità di accesso, i cavi vengono inseriti dal lato. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza interno | Lunghezza braccio del morsetto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2223 € - 0,2549 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2478 € - 0,2832 € | 83022 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1713 € - 0,1968 € | 12296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | 46643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2138 € | 14468 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10001516 | 0,2294 € - 0,2634 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
| 0,1458 € - 0,1685 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
||
| 0,1412 € - 0,1657 € | 30005 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,4263 € - 0,4603 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.42 in
10.67 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,3029 € | 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 0,8994 € - 0,8994 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,1742 € | 18900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,1951 € - 0,203 € | 713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,1175 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,121 € - 0,1416 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
||
| 10108307 | 0,2436 € - 0,3526 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.88 in
22.35 mm
|
|
| 0,2747 € - 0,3087 € | 15983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare