Menu Ricerca

Fermacavo piatto A scatto 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Codice articolo:

CFCCA-1-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,257 €
5000 - 9999 0,2376 €
10000 + 0,2238 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

257,00 €

1000 x 0,257 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Push In
Altezza totale 16.5 mm
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci