Menu Ricerca

Clip per Foto 4.0 mm 15.0 mm SBC Naturale

Questa clip per foto con montaggio a vite non regolabile consente di montare foto, quadri e altre decorazioni da parete. Prodotta in Sealon trasparente per la massima luminosità, forza e resistenza agli urti.
Codice articolo:

046040000026

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2183 €
500 - 999 0,2031 €
1000 + 0,1575 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

54,58 €

250 x 0,2183 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Altezza totale 10.0 mm
Lunghezza totale 15.0 mm
Spessore massimo materiale 0.1 mm
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Copolimero a blocchi di butadiene-stirene
Metodo di montaggio Vite

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci