Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1463 € |
5000 - 9999 | 0,1167 € |
10000 - 19999 | 0,1051 € |
20000 + | 0,0877 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Materiale | PA |
Tipo rotaia | G-Profile |
Stile | DIN Rail |
Altezza interno | 4.8 mm |
Altezza interno | 0.189 in |
Larghezza interna | 6.4 mm |
Larghezza interna | 0.252 in |
Altezza esterna | 11.4 mm |
Altezza esterna | 0.449 in |
Larghezza esterna | 11.2 mm |
Larghezza esterna | 0.441 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo | T3 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.