Menu Ricerca

Clip per punti vendita - Pre-assemblate

Disponibile

Le clip per punti vendita pre-assemblate tengono in posizione i materiali in esposizione. Grazie alla vasta gamma di clip terminali da usare su entrambi i lati e le diverse forme della parte centrale questi componenti possono sostenere stampati di diverso spessore in moltissimi ambienti.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo connettore incluso Materiale Stile testa Lunghezza connettore Acquista
0,3903 € - 1,9868 € 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Incluso
PS; POM
Supporto per biglietti
2,606 € - 2,606 € 2696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Incluso
PS; POM
Clip
0,9815 € - 2,1385 € 4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Incluso
PS; POM
Supporto per biglietti
Clip per promozioni punti vendita 27.0 mm 27.0 mm PS; POM Trasparente

10395240

Fascia di prezzo
1,9868 € - 0,3903 €

Livelli di giacenza
2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile base
    Small Clip
  • Colore
    Trasparente
  • Tipo connettore incluso
    Incluso
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene; poliacetale
  • Stile testa
    Supporto per biglietti
Clip per promozioni punti vendita 40.0 mm 80.0 mm PS; POM Trasparente

10395127

Fascia di prezzo
2,606 € - 2,606 €

Livelli di giacenza
2696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile base
    Large Clip
  • Colore
    Trasparente
  • Tipo connettore incluso
    Incluso
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene; poliacetale
  • Stile testa
    Clip
Clip per promozioni punti vendita 31.0 mm 50.0 mm PS; POM Trasparente

10395226

Fascia di prezzo
2,1385 € - 0,9815 €

Livelli di giacenza
4380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile base
    Small Clip
  • Colore
    Trasparente
  • Tipo connettore incluso
    Incluso
  • Materiale (nome esteso)
    Polistirene; poliacetale
  • Stile testa
    Supporto per biglietti