Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita 31.0 mm 50.0 mm PS; POM Trasparente

Questa clip POP può essere utilizzata per tenere biglietti e piccoli cartelli in ambito retail o nei punti vendita. Si inserisce a scatto nell'applicazione e contiene un connettore ad asta.
Codice articolo:

497055

4398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 - 199 2,0863 €
200 - 599 1,0653 €
600 - 999 1,0114 €
1000 + 0,9575 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

41,73 €

20 x 2,0863 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Small Clip
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Polistirene; poliacetale
Stile testa Supporto per biglietti
Asta inclusa Incluso
Modello di clip terminale Small Clip
Lunghezza base 38.5 mm
Lunghezza testa 31.0 mm
Larghezza testa 50.0 mm
Lunghezza tra clip 100.0 mm
Prezzo/pezzo IVA inclusa 2.1714 GBP

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci