Menu Ricerca

Clip per promozioni punti vendita Magnetico ABS; PS Trasparente

This POP clip has a magnetic base and can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries.
Codice articolo:

497091

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
8 - 79 9,1694 €
80 - 399 4,09 €
400 - 799 3,5097 €
800 + 2,8188 €
Confezione standard: 80

Ordina a multipli di 8

Totale ordine:

73,36 €

8 x 9,1694 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Stile base Magnetico
Colore Trasparente
Tipo connettore incluso Incluso
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene; polistirene
Stile testa Clip
Asta inclusa Incluso
Modello di clip terminale Base magnetica
Diametro base 20.0 mm
Lunghezza testa 40.0 mm
Larghezza testa 80.0 mm
Lunghezza tra clip 100.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci