Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 7.0 mm

Il distanziatore maschio-femmina con gola di scarico fornisce una presa sicura e un livellamento corretto senza necessità di accoppiarlo con una rondella.
Codice articolo:

1221350

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4285 €
500 - 1999 0,3819 €
2000 + 0,34 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

42,85 €

100 x 0,4285 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 7.0 mm
Lunghezza filetto 6.0 mm
Lunghezza filetto interno 3.0 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio
Finitura Zincato
Specifiche DIN 76-B
Standard di DIN
Standard di BR
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci