Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 50.0 mm

Il distanziatore maschio-femmina con gola di scarico fornisce una presa sicura e un livellamento corretto senza necessità di accoppiarlo con una rondella.
Codice articolo:

1221447

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 + 2,3181 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

231,81 €

100 x 2,3181 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio
Finitura Zincato
Specifiche DIN 76-B
Standard di DIN
Standard di BR
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci