Menu Ricerca

Distanziale sub-D Esagonale 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

Distanziale maschio-femmina, perfetto da abbinare ai connettori sub-D. Provvisto di una gola di scarico che fornisce una presa sicura e un livellamento corretto senza necessità di accoppiarlo con una rondella.
Codice articolo:

1221611

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,4361 €
500 - 1999 0,3911 €
2000 + 0,3491 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

43,61 €

100 x 0,4361 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura 4NC-4NC
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Specifiche DIN 76-B
Standard di DIN
Standard di BR
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci