Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 15.0 mm

Questo distanziatore maschio-femmina autofilettante semplifica l'installazione inserendosi direttamente nei pannelli senza necessità di dadi o rondelle.
Codice articolo:

1259830

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6776 €
1000 + 0,6208 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

67,76 €

100 x 0,6776 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Lunghezza filetto 8.0 mm
Lunghezza filetto interno 7.0 mm
Dimensioni filettatura M4
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Undercut Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Specifiche DIN 76-B
Standard di DIN
Standard di BR
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci