Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 35.0 mm

Questo distanziale esagonale in ottone nichelato femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301235040050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,7268 €
500 - 999 0,5568 €
1000 + 0,4477 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

72,68 €

100 x 0,7268 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M2.5
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Specifiche CuZn39Pb3
Specifiche Ni3-5
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci