Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina M3 5.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Codice articolo:

301305140050

2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,3233 €
500 - 999 0,2294 €
1000 + 0,1784 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

32,33 €

100 x 0,3233 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 5.0 mm
Lunghezza filetto 2.5 mm
Lunghezza filetto interno 2.5 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci