Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 15.0 mm

Questo distanziale esagonale in acciaio inossidabile femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301315141556

1556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 0,9444 €
250 - 999 0,7579 €
1000 + 0,664 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

47,22 €

50 x 0,9444 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile 303
Finitura Acciaio inossidabile
Specifiche X8crNiS18-9(303)
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci