Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 30.0 mm

Questo distanziale esagonale in ottone nichelato femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301530040050

399 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,6366 €
250 - 999 1,0745 €
1000 + 0,8371 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

81,83 €

50 x 1,6366 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Specifiche CuZn39Pb3
Specifiche Ni3-5
Codice doganale 7415330000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci