Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M5 45.0 mm

Questo distanziale esagonale in ottone nichelato femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301545040050

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,1089 €
250 - 999 1,6581 €
1000 + 1,4232 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

77,72 €

25 x 3,1089 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M5
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Ottone
Finitura Nichelato
Specifiche CuZn39Pb3
Specifiche Ni3-5
Codice doganale 7415390000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci