Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M6 15.0 mm

Questo distanziale esagonale in acciaio femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301615041152

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 1,5337 €
250 - 999 1,0059 €
1000 + 0,7834 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

76,69 €

50 x 1,5337 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M6
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Specifiche 11SMmpb37
Specifiche Zn3-5 B
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci