Menu Ricerca

Distanziale femmina / femmina Esagonale 13.0 mm M8 20.0 mm

Questo distanziale esagonale in acciaio femmina-femmina è facile da avvitare e fornisce separazione tra circuiti stampati. Abbinabile alla nostra gamma di viti e rondelle.
Codice articolo:

301820041152

470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 6,171 €
50 + 3,9977 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

61,71 €

10 x 6,171 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M8
Tipo filetto Metrico
Tipo Female-Female Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Specifiche 11SMmpb37
Specifiche Zn3-5 B
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci