Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 12.0 mm

Questo distanziatore maschio-femmina autofilettante semplifica l'installazione inserendosi direttamente nei pannelli senza necessità di dadi o rondelle.
Codice articolo:

315312140058

1326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6216 €
500 - 999 0,5651 €
1000 + 0,5137 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,16 €

100 x 0,6216 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M3
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Self-Tapping Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temprato
Finitura Nichelato
Specifiche 11SMmpb37
Specifiche Zn3-5 B
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci