Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina M3 15.0 mm Acciaio

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Codice articolo:

315315140058

7788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,5499 €
500 - 999 0,42 €
1000 + 0,3385 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

54,99 €

100 x 0,5499 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 15.0 mm
Lunghezza filetto 5.0 mm
Lunghezza filetto interno 8.0 mm
Dimensioni filettatura M3;Self Tapping
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Self-Tapping Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temprato
Finitura Nichelato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci