Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4;Self Tapping 30.0 mm

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Codice articolo:

315410041058

15546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6273 €
500 - 999 0,4808 €
1000 + 0,3855 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

62,73 €

100 x 0,6273 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 30.0 mm
Lunghezza filetto 10.0 mm
Lunghezza filetto interno 10.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Female Self-Tapping Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temprato
Finitura Nichelato
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci