Menu Ricerca

Distanziale maschio maschio M3 10.0 mm

Questo distanziale maschio-femmina autofilettante semplifica l'installazione infilandosi direttamente nei pannelli senza bisogno di dadi o rondelle.
Codice articolo:

316310140058

6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 1,1955 €
100 - 499 0,5692 €
500 - 999 0,4366 €
1000 + 0,3495 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,96 €

10 x 1,1955 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 10.0 mm
Thread Length D 5.0 mm
Thread Length E 8.0 mm
Lunghezza filetto interno 6.0 mm
Dimensioni filettatura M3
Tipo filetto Metrico
Tipo Male-Male Self Tapping Spacer
Forma del distanziale Esagonale
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zinco
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci