Menu Ricerca

Colonnine distanziali

Disponibile

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

Codice Serie: SR2702

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Materiale Finitura Tipo filetto Tipo Lunghezza distanziale Acquista
2,9656 € - 3,312 € Richiedi il lead time qui
M8
Alluminio
Senza finitura
Metrico
Male-Female Undercut Spacer
35.0 mm
0,3468 € - 1,1868 € 6946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
0,4394 € - 1,4973 € 13151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
35.0 mm
0,7185 € - 2,9597 € 7967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Ottone
Nichelato
Metrico
Female-Female Spacer
35.0 mm
0,478 € - 1,0543 € 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Acciaio
Zincato
Metrico
Female-Female Spacer
Distanziale maschio femmina Esagonale 13.0 mm M8 35.0 mm

1221606

Fascia di prezzo
3,312 € - 2,9656 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    14.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm M3 35.0 mm Acciaio

301335041152

Fascia di prezzo
1,1868 € - 0,3468 €

Livelli di giacenza
6946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
  • Tipo
    Female-Female Spacer
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
Distanziale femmina / femmina M3 35.0 mm

301335040050

Fascia di prezzo
1,4973 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
13151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina M4 35.0 mm

301435040050

Fascia di prezzo
2,9597 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
7967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm M4 35.0 mm Acciaio

301435041152

Fascia di prezzo
1,0543 € - 0,478 €

Livelli di giacenza
6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Tipo filetto
    Metrico
  • Tipo
    Female-Female Spacer
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato