20211592
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 4,59 € |
50 - 99 | 3,67 € |
100 - 199 | 3,44 € |
200 - 499 | 3,21 € |
500 - 999 | 2,98 € |
1000 + | 2,75 € |
Verso del filetto | Destra |
---|---|
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 6.0 |
l1 ±0.5 | 9.0 |
d2 | M6 |
l2 ±0.5 | 31.0 |
l3 ±0.5 | 24.0 |
l4 | 11.0 |
l5 ±0.2 | 15.0 |
w1 tol. h11 | 12.0 |
w2 -0,2 | 6.0 |
w3 tol. h11 | 12.0 |
f1 ±0.2 | 0.5 |
Peso g | 21.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.