Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 8.0 M8 12.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. È realizzato in acciaio, che gli conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo:

20211615

48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 36,50 €
50 - 99 29,20 €
100 - 199 27,38 €
200 - 499 25,55 €
500 - 999 23,73 €
1000 + 21,90 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

36,50 €

1 x 36,50 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 12.0
d2 M8
l2 ±0.5 42.0
l3 ±0.5 32.0
l4 14.0
l5 ±0.2 20.0
w1 tol. h11 16.0
w2 -0,2 8.0
w3 tol. h11 16.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 51.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci