Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 14.0 M14 21.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. È realizzato in acciaio, che gli conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo:

20211660

174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 10,49 €
50 - 99 8,39 €
100 - 199 7,87 €
200 - 499 7,34 €
500 - 999 6,82 €
1000 + 6,29 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

10,49 €

1 x 10,49 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l3 ±0.5 56.0
l4 25.0
l5 ±0.2 35.0
w1 tol. h11 27.0
w2 -0,2 14.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Peso g 247.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci