Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 16.0 M16 24.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. È realizzato in acciaio, che gli conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo:

20211684

62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 14,33 €
50 - 99 11,46 €
100 - 199 10,75 €
200 + 10,03 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

14,33 €

1 x 14,33 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Destra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l3 ±0.5 64.0
l4 30.0
l5 ±0.2 40.0
w1 tol. h11 32.0
w2 -0,2 16.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Peso g 397.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci