Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 4.0 M4 6.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura sinistrorsa corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo:

20211721

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 4,41 €
50 - 99 3,53 €
100 - 199 3,31 €
200 - 499 3,09 €
500 - 999 2,87 €
1000 + 2,65 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

4,41 €

1 x 4,41 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Coarse
d1 tol. H9 4.0
l1 ±0.5 6.0
d2 M4
l2 ±0.5 21.0
l3 ±0.5 16.0
l4 6.0
l5 ±0.2 10.0
w1 tol. h11 8.0
w2 -0,2 4.0
w3 tol. h11 8.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 6.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci