Menu Ricerca

Componente di accoppiamento per snodi a forcella 10.0 M10 15.0 Acciaio

Questo snodo a forcella femmina viene utilizzato nei collegamenti meccanici e nei sistemi che richiedono una connessione sicura. Assicura il corretto allineamento, la stabilità e il trasferimento del carico dello snodo. In acciaio, che conferisce resistenza e durevolezza. Progettato in modo che la dimensione della filettatura sinistrorsa corrisponda allo snodo a forcella.
Codice articolo:

20211783

46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 7,72 €
50 - 99 6,18 €
100 - 199 5,79 €
200 - 499 5,40 €
500 - 999 5,02 €
1000 + 4,63 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

7,72 €

1 x 7,72 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Verso del filetto Sinistra
Tipo filetto Fine
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 15.0
d2 M10
l2 ±0.5 52.0
l3 ±0.5 40.0
l4 18.0
l5 ±0.2 25.0
w1 tol. h11 20.0
w2 -0,2 10.0
w3 tol. h11 20.0
f1 ±0.2 0.5
Peso g 98.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci