20211813
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 11,01 € |
50 - 99 | 8,81 € |
100 - 199 | 8,26 € |
200 - 499 | 7,71 € |
500 - 999 | 7,16 € |
1000 + | 6,61 € |
Verso del filetto | Sinistra |
---|---|
Tipo filetto | Coarse |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 21.0 |
d2 | M14 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 ±0.5 | 56.0 |
l4 | 25.0 |
l5 ±0.2 | 35.0 |
w1 tol. h11 | 27.0 |
w2 -0,2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
f1 ±0.2 | 1.0 |
Peso g | 247.0 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.