Menu Ricerca

Componenti di accoppiamento per giunti a forcella

In produzione

Questi pezzi di accoppiamento per giunti a forcella sono destinati a lavorare con il giunto a forcella, per produrre un movimento fluido e controllato. Sono destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.

L'eccellente inserimento dell'elemento di accoppiamento garantisce un collegamento serrato e solido con il giunto a forcella, assicurando stabilità, affidabilità e una trasmissione ottimale del carico. La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura tra i componenti, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.

Assicura che rimangano allineati e agganciati in presenza di carichi e condizioni variabili, fornendo un collegamento affidabile e sicuro. La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione. Utilizzati in varie applicazioni per leveraggi dello sterzo, sistemi di sospensione e meccanismi di controllo nell'industria automobilistica, manifatturiera e delle costruzioni.

  • Destinati a essere inseriti tra i nostri giunti a forcella per fornire un collegamento in cui è richiesto un offset angolare.
  • La dimensione della filettatura è progettata per adattarsi al giunto a forcella, rendendo semplice l'installazione e la rimozione.
  • La finitura superficiale liscia dell'accoppiamento riduce l'attrito e l'usura, contribuendo alla lunga durata e all'efficienza del giunto.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Series Code:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
29 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 Verso del filetto Tipo filetto d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Acquista
7,31 € - 12,19 € Richiedi il lead time qui
M16
Sinistra
Fine
16.0
83.0
24.0
3,83 € - 6,39 € Richiedi il lead time qui
M8
Sinistra
Fine
8.0
42.0
12.0
2,75 € - 4,59 € Richiedi il lead time qui
M6
Destra
Coarse
6.0
31.0
9.0
4,42 € - 7,37 € Richiedi il lead time qui
M10
Destra
Fine
10.0
52.0
15.0
8,13 € - 11,62 € Richiedi il lead time qui
M16
Destra
Fine
16.0
83.0
24.0
2,88 € - 4,80 € Richiedi il lead time qui
M5
Sinistra
Coarse
5.0
26.0
7.5
2,74 € - 4,57 € Richiedi il lead time qui
M5
Destra
Coarse
5.0
26.0
7.5
4,70 € - 7,84 € Richiedi il lead time qui
M12
Destra
Fine
12.0
62.0
18.0
6,29 € - 10,49 € Richiedi il lead time qui
M14
Destra
Coarse
14.0
72.0
21.0
  • di 2
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 16.0 M16 24.0 Acciaio

20211844

Fascia di prezzo
12,19 € - 7,31 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 8.0 M8 12.0 Acciaio

20211769

Fascia di prezzo
6,39 € - 3,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 6.0 M6 9.0 Acciaio

20211592

Fascia di prezzo
4,59 € - 2,75 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 10.0 M10 15.0 Acciaio

20211639

Fascia di prezzo
7,37 € - 4,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 16.0 M16 24.0 Acciaio

20211691

Fascia di prezzo
11,62 € - 8,13 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 5.0 M5 7.5 Acciaio

20211738

Fascia di prezzo
4,80 € - 2,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Sinistra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 5.0 M5 7.5 Acciaio

20211585

Fascia di prezzo
4,57 € - 2,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 12.0 M12 18.0 Acciaio

20211653

Fascia di prezzo
7,84 € - 4,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Componente di accoppiamento per snodi a forcella 14.0 M14 21.0 Acciaio

20211660

Fascia di prezzo
10,49 € - 6,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Destra
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14