Menu Ricerca

Cappuccio conico per mascheratura 25.4 mm Nero EPDM

Questo cappuccio / tappo a cono è realizzato in EPDM nero adatto a temperature fino a 180°C. Il design offre una versatilità d'uso sia come tappo per mascherare il perno esposto, sia come tappo per mascherare l'interno di un foro.
Codice articolo Essentra :

10251683

Codice articolo precedente:

461895

45436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,461 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

461,00 €

1000 x 0,461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
B 8.0 mm
H 25.4 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Codice doganale 4016999790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci