I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | B | Materiale | A | H | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4186 € - 0,4407 € | 261201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
||
0,6841 € - 0,6841 € | 21869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
2
|
||
2,33 € - 2,33 € | 7800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
2
|
||
0,6273 € - 0,6978 € | Richiedi il lead time qui |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1
|
||
0,3979 € - 0,42 € | 35976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,8304 € - 0,8304 € | 5359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1
|
||
0,2157 € - 0,2157 € | 66672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
2
|
||
0,0438 € - 0,0438 € | 3795103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
0,8927 € - 0,8927 € | 74330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
2
|
||
0,6204 € - 0,6535 € | 146250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1
|
||
461895 | 0,4497 € - 0,4497 € | 720187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|
0,344 € - 0,344 € | 23634 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,3509 € - 0,3509 € | 2385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
0,3874 € - 0,3874 € | 730596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
0,4684 € - 0,5209 € | 4502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
0,4338 € - 0,4338 € | 142636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
1
|
||
1,0214 € - 1,0214 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
2
|
||
0,6812 € - 0,7572 € | 13230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
1.098 in
27.9 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
1
|
||
0,5743 € - 0,5743 € | 5378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare