Menu Ricerca

Connettori per tubi 1.5 mm 2.0 mm 200 ° Lucido PA

Inserto rettangolare con design scanalato. Ideale per le dimensioni e i calibri più comuni dei tubi rettangolari. Fornisce una finitura pulita e protegge la parte interna del tubo dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Codice articolo:

463691

270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 79 25,7383 €
80 + 4,704 €
Confezione standard: 80

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,74 €

1 x 25,7383 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PA
Finitura Lucido
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci