Menu Ricerca

Connettore per tubo diritto Rotondo 25.0 mm Nylon Nero

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 25 mm. Black made from PA.
Codice articolo:

463699

1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
40 - 399 3,0758 €
400 + 1,4785 €
Confezione standard: 400

Ordina a multipli di 40

Totale ordine:

123,03 €

40 x 3,0758 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Nero
Forma testa Rotondo
Tipo 1
Anima in metallo No
D 25.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci