Menu Ricerca

Connettore per tubo diritto Rotondo 32.0 mm PE Nero

This Round Tube connector joins two flexible plastic or rubber hoses, creating a tight, secure seal. It is easy and quick to install thanks to its push fit system. Resistant to chemical agents with a Tube size Diameter of 32 mm. Black made from PA.
Codice articolo:

463702

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 124 6,4998 €
125 + 3,1366 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

162,50 €

25 x 6,4998 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale PE
Finitura Senza finitura
Colore Nero
Forma testa Rotondo
Tipo 1
Anima in metallo
D 32.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci