Menu Ricerca

Connettori per tubi 2.0 mm 30.0 mm Opaco PA

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in nylon.
Codice articolo:

490990

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 25,9124 €
40 + 11,2752 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

25,91 €

1 x 25,9124 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale Nylon
Finitura Opaco
Colore Nero
Forma testa Quadrato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci